Sélectionnez votre pays
HiC2871 Commande d'électrovanne
Principaux avantages en un coup d'œil
- Barrière isolée 1 voie
- Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle)
- Sortie 45 mA sous 12 VCC
- Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508






Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- PL
Données techniques relatives à HiC2871
| Type de signal | Sortie digitale |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 3 |
| Raccordement | alimentation en boucle | |
| Tension assignée | Ur | 19 ... 30 V CC alimentation en boucle |
| Dissipation thermique | < 1 W |
| Côté connexion | côté commande | |
| Raccordement | SL1 : 8a(+), 7a(-) | |
| Tension assignée | Ur | 19 ... 30 V alimentation en boucle |
| Courant | ≤ 72 mA at Ui = 19 V, ≤ 50 mA at Ui = 30 V with 265 Ω output load ≤ 45 mA at Ui = 19 V, ≤ 31 mA at Ui = 30 V with shorted output ≤ 14 mA at Ui = 19 V, ≤ 11 mA at Ui = 30 V no load at output | |
| courant de démarrage | ≤ 200 mA after 100 µs |
| Côté connexion | côté terrain | |
| Raccordement | SL2: 5a(+), 5b(-) | |
| Résistance interne | Ri | ≤ 238 Ω |
| Courant | Ie | ≤ 45 mA |
| Tension | Ue | ≥ 12 V |
| Tension à vide | Us | ≥ 22,7 V |
| Signal de sortie | Ces valeurs sont valables pour la tension de fonctionnement nominale de 19 à 30 V CC. | |
| Retard à l'appel/à la retombée | fonctionnement simple : 1,7 ms/50 µs; |
| Éléments d'affichage | LED | |
| Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant |
| Compatibilité électromagnétique | |||||
| |||||
| Compatibilité électromagnétique | NE 21:2006 Pour plus d'informations, voir la description du système. | |
| Degré de protection | IEC 60529:2001 | |
| Protection contre la décharge | EN 61010-1:2010 |
| Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
| Degré de protection | IP20 | ||||||||||
| Masse | env. 100 g | ||||||||||
| Dimensions | 12,5 x 106 x 128 mm (I. x H. x P.) | ||||||||||
| |||||||||||
| Fixation | sur platine de connexion | ||||||||||
| Détrompage | broches 1 et 4 ajustées Pour plus d'informations, voir la description du système. | ||||||||||
| Certificats d'examen UE de type | BASEEFA 06 ATEX 0171X | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Entrée | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Certificat | PF 08 CERT 1048 X | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Séparation galvanique | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Conformité aux directives | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Agrément FM | ||||||||
| ||||||||
| Homologation IECEx | ||||||||
| ||||||||
| Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.