Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V95-G-YE5M-PVC-22 Câble raccordement avec prise

Câble de raccordement avec prise, 7/8" - 16 UNF, 5 broches, câble PVC

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Filetage 7/8 pouces
  • Immunité aux vibrations
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V95-G-YE5M-PVC-22

nombre de pôles5
Raccordement 1Connecteur femelle
Forme constructive 1droit
Filetage 17/8"
Raccordement 2Extrémité de câble libre
Tension d'emploiUBmax. 300 V
Courant d'emploiIBmax. 4 A
Température ambiante-25 ... 105 °C (-13 ... 221 °F)
Degré de pollution3
Degré de protectionIP68
Matérial
contactsor plaqué Alliage cuivre
PoignéePVC
CâblePVC
écrou chapeaulaiton nickel
Câblecâblage fin, flexible
Diamètre d'enveloppe∅ 5,7 mm
Couleurjaune
Fils5 x 0,34 mm2
LongueurL5 m
Masse301 g
Notes générales