Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

BB10-P-F1/33/35/59/102/115-7m Cellule en mode barrage

Détecteur optoélectronique miniature avec boîtier à prise pour montage dans un trou de 13 mm

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Cellule optoélectronique monofaisceau miniature, idéale pour une installation dans des cadres ou des contours
  • Circuit intégré
  • Boîtier de type enfichable pour trou de 13 mm
  • Angle d'ouverture étroit, compatible avec un montage par paires
  • Plusieurs fréquences pour éviter les interférences
  • Version « foncée »

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT
  • ZH

Données techniques relatives à BB10-P-F1/33/35/59/102/115-7m

EmetteurBB10-T-F1/33/35/115-7m
RécepteurBB10-R-F1/33/35/59/102/115-7m
Domaine de détection d'emploi0 ... 3 m
Domaine de détection limite4 m
Emetteur de lumièreIRED
Type de lumièreinfrarouge, lumière modulée , 880 nm
Diamètre de la tache lumineuseenv. 350 mm pour une distance de 3 m
Angle d'ouvertureEmetteur : +/- 3 ° récepteur : +/- 10 ° pour le domaine de détection max. ; typique :
Sortie optiquefrontale
Limite de la lumière ambiantelumière halogène 100000 Lux ; selon EN 60947-5-2:2007
MTTFd795 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Visual. état de commutationLED rouge : allumée si le faisceau d'émission a été reçu ; clignote si la réserve de fonction est insuffisante; éteintes si le faisceau est interrompu
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Consommation à videI0Emetteur : ≤ 20 mA
récepteur : ≤ 10 mA
Mode de commutationcommutation "foncé"
Sortie signal1 sortie NPN, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Chute de tensionUd≤ 1,5 V CC
Fréquence de commutationf100 Hz
Temps d'action5 ms
Norme produitEN 60947-5-2
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Régulation CEE/ONU No. 10 (E1)Numéro d'homologation : 036938
Température ambiante-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) , installation fixe
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) , amovible
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'air90 % , sans condensation
Degré de protectionIP67
Raccordementcâble 7 m
récepteur : gris ; Emetteur : noir
Matérial
BoîtierPC , noir
Sortie optiquevitre en matière plastique
Masseenv. 100 g par appareil
Dimensions
Longueur22 mm
Diamètre12,5 mm
Notes générales