Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

M18-2500-RT-LAS-P/92 Pointeur laser

pointeur à rayon laser

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Lumière visible rouge, lumière LASER pulsée
  • Laser de classe 1, sans danger pour les yeux
Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.215,24 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à M18-2500-RT-LAS-P/92

Domaine de détection d'emploi0 ... 2,5 m
Domaine de détection limite18 m
Emetteur de lumièrediode laser
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Valeurs caractéristiques du laser
RemarqueLUMIERE LASER , NE PAS REGARDER LE FAISCEAU
Classe de laser1
Longueur d'arbre650 nm
divergence du faisceau1,5 mrad
Durée de l'impulsion15 µs
Fréquence de répétition10 kHz
Énergie d'impulsion max.< 10,2 nJ
Diamètre de la tache lumineuseenv. 2,5 mm pour un domaine de la portée de 2,5 m
Sortie optiquefrontale
MTTFd520,4 a
Durée de mission (TM)7 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulation10 %
Consommation à videI0émetteur ≤ 25 mA
Norme produitEN 60947-5-2
Sécurité du laserIEC 60825-1:2007
Conformité aux normes
Tenue aux chocs et aux vibrationsCEI/EN 60068, demi sinus, 30 g pour chaque direction X, Y et Z
Résistance aux vibrationsIEC / EN 60068-2-6, sinus, 10 - 150 Hz, 5 g pour chaque direction X, Y et Z
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Degré de protectionIP65
Raccordementconnecteur M12 x 1, 4 broches
Matérial
Boîtierlaiton nickelé
Sortie optiqueverre
Connecteurmétal
Masse45 g
Dimensions
Longueur65 mm
Diamètre18 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.