Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V1-4A-E-5M-PUR Répartiteur passif

Répartiteur passif, 4 connecteurs M12 avec câble de tronc, NPN

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier plat
  • Affichage LED de l'alimentation module et de l'état E/S
  • Degré de protection IP67
  • Composant UL Recognized
Product Compliance: USA - cURus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V1-4A-E-5M-PUR

nombre de pôles4
numéro de fichier ULE191152
LED vertetension d'alimentation par module
LED jaunevisualisation de l'état d'E/S
Tension d'emploiUB24 V C.C., max. 30 V DC
Courant d'emploiIB≤ 5 mA par élément de visualisation de la voie
intensité de courant maximal admissible≤ 2 A par voie,
≤ 4 A par emplacement,
courant total par répartiteur ≤ 12 A
nombre/type4
Conformité aux normes
Degré de protectionEN 60529
inflammabilitéDIN EN 50265-2-1
Température ambiante-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
câble, installation mobile : -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
câble, installation fixe : -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Type de raccordement4 x Connecteur femelle M12 x 1 4 broches
Câble principal
Degré de protectionIP65 / IP67
Matérial
contactsCuSn
surface de contactNi/Au
BoîtierPA
CâblePUR
joint d'étanchéitéJoint torique : NBR
Câbleflexible
Diamètre d'enveloppe8,7 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble, installation mobile
Couleurnoir
FilsCâble de signaux (4) : 4 x 0,34 mm2 (AWG 22)
Câble d'alimentation (1, 3), PE (5) : 3 x 0,75 mm2 (AWG 18)
Conception du conducteur42 x 0,1 mm ∅
96 x 0,1 mm ∅
LongueurL5 m
Masseenv. 609 g
Dimensions
Hauteur32,1 mm
Largeur54 mm
Longueur117 mm
inflammabilité94 V-0
Notes générales