Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VMA-3+P/L1-5M-PUR Connecteur de vanne avec câble

Connecteur d'électrovanne forme A, 3 broches+PE 2x LED, câble PUR noir, adapté aux chaînes de halage

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Connecteur de soupape conforme à la norme EN 175301-803 A/ISO 4400
  • LED incorporée pour la visualisation de l'état de service et de commutation
  • Bon pour chaîne d'entraînement et résistant à l'usure
  • Joint moulé
  • Câble inflammable
  • Exempte de substances qui nuisent à l'humidification de la peinture
  • Entièrement exempt d'halogène et de silicone
  • Résistant aux microbes et à l'hydrolyse
  • Résistant aux huiles
  • Immunité aux vibrations

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à VMA-3+P/L1-5M-PUR

Connecteur 1
RaccordementConnecteur pour vanne DIN
Forme constructiveForme A
Stylecoudé
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles3 + PE
Connecteur 2
RaccordementExtrémité de câble libre
Personnalisationgaine dénudé 50 mm
LED verteindication de fonctionnement
LED rougevisualisation de l'état de commutation
Tension d'emploiUB24 V C.A./C.C.
Courant d'emploiIBmax. 4 A
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesConnecteur pour vanne : DIN EN 175301-803
inflammabilitéUL 94
Sans halogèneDIN VDE 0472-815
Résistance aux UVDIN EN ISO 4892-2-A
Résistance aux huilesDIN EN 60811-2-1
Température ambiante
Connecteur-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Câble, installation fixe-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Câble, flexible-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Degré de pollution3
Connecteur
Couple de serrage0,6 Nm
Installation avec outilvis M3 x 29
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Degré de protectionIP65 / IP67
Câbleselon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5
Diamètre d'enveloppe5,3 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble, installation mobile
> 5 x diamètre du câble, installation fixe
Couleur de la gainenoire (similaire à RAL 7021)
Nombre de composants5
Section des fils0,5 mm2
Couleur des noyauxNoyau 1: noir 1
Noyau 2: noir 2
Noyau 3: noir 3
Noyau 2-3: noir 4
Noyau PE: vert/jaune
Construction du noyau28 x 0,15 mm ∅
LongueurL5 m
Code de câbleLi 9Y 11Y 5 x 0,50
Compatibilité de la chaîne de halage
Cycles de la chaîne de halagemin. 15000000
vitesse de mouvementsmax. 5 m/s
Distance transversale0,9 m
accélérationmax. 30 m/s2
Masse245,29 g
Sans PWISoui
Sans halogèneoui
Connecteur
PoignéeTPU, noir
joint d'étanchéitéTPU , moulé
surface de contactSn
inflammabilitéV-0
Câble
enveloppePUR
Filscuivre nu (Cu)
isolation de filPP
Résistance aux UVoui
Résistance aux produits chimiquesbien
Résistance aux huilesbien
Résistance microbienneoui
Résistance à l'hydrolyseoui
inflammabilitéV-0
Notes générales