Sélectionnez votre pays
INDISPONIBLE À LA VENTE
KFA5-SOT2-Ex2 Amplificateur de commutation
Principaux avantages en un coup d'œil
- Barrière isolée à 2 voies
- Alimentation 115 V CA
- Entrées pour contact ou NAMUR
- Sortie transistorisée passive, non polarisée
- Surveillance de défaut de ligne
- Sens d'action interchangeable
- Jusqu'à SIL 2 selon CEI/EN 61508
Afficher plus



Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- PL
Données techniques relatives à KFA5-SOT2-Ex2
| Type de signal | Entrée binaire |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 2 |
| Raccordement | bornes 14, 15 | |
| Tension assignée | Ur | 103,5 ... 126,5 V C.A. , 45 ... 65 Hz |
| Dissipation thermique | 1 W | |
| Puissance absorbée | max. 1,5 W |
| Côté connexion | côté terrain | |
| Raccordement | bornes 1+, 2+, 3-; 4+, 5+, 6- | |
| Valeurs assignées | conformément à la norme EN 60947-5-6 (NAMUR), voir le manuel pour obtenir les données électriques | |
| Tension à vide/courant de court-circuit | env. 8 V CC / env. 8 mA | |
| Point de commutation/course différentielle | 1,2 ... 2,1 mA / env. 0,2 mA | |
| Surveillance de défaut de ligne | coupure I ≤ 0,1 mA , court-circuit I > 6 mA |
| Côté connexion | côté commande | |
| Raccordement | sortie I : bornes 7, 8 ; sortie II : bornes 8, 9 | |
| Tension de commutation | max. 40 V | |
| Courant de commutation | max. 100 mA , protégée contre les courts-circuits | |
| Niveau du signal | signal 1 : tension de commutation - 2,5 V max. pour un courant de commutation de 10 mA ou 3 V max. pour un courant de commutation de 100 mA signal 0 : sortie bloquée (courant résiduel ≤ 10 µA) | |
| Sorties I, II | signal ; sortie électronique passive |
| Fréquence de commutation | ≤ 5 kHz |
| Entrée/Sortie | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff | |
| Entrée/alimentation | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff | |
| Sortie/alimentation | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff | |
| Sortie/sortie | non disponible |
| Éléments d'affichage | LED | |
| Eléments de contrôle | commutateur DIL | |
| Configuration | via commutateurs DIP | |
| Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant |
| Compatibilité électromagnétique | |||||
| |||||
| Basse Tension | |||||
| |||||
| Compatibilité électromagnétique | NE 21:2012 | |
| Degré de protection | IEC 60529 |
| Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
| Degré de protection | IP20 | ||||||||||
| Raccordement | Bornes à vis | ||||||||||
| Masse | env. 150 g | ||||||||||
| Dimensions | 20 x 119 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B2 | ||||||||||
| |||||||||||
| Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 | ||||||||||
| Certificats d'examen UE de type | PTB 98 ATEX 2164 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Alimentation | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Sortie | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Séparation galvanique | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Conformité aux directives | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Agrément UL | |||||
| |||||
| Homologation CSA | |||||
| |||||
| Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.
Actualités et applications connexes
En savoir plus sur les actualités et les applications liées à ce produit.