Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

UC2000-30GM-IUEP-IO-V15 Détecteur ultrasonique

Système à une tête

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Interface IO Link pour les données de service et de processus
  • Paramétrable via le module DTM pour PACTWARE
  • Sortie commutée et sortie analogique
  • sélection possible de la largeur du lobe ultrasonique
  • Possibilités de synchronisation
  • Compensation en température

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.392,42 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • JA
  • ZH

Données techniques relatives à UC2000-30GM-IUEP-IO-V15

Domaine de détection90 ... 2000 mm
Domaine de réglage120 ... 2000 mm
Zone aveugle0 ... 90 mm
Cible normalisée100 mm x 100 mm
Fréquence du transducteurenv. 200 kHz
Retard à l'appelminimum : 65 ms
réglage d'origine : 125 ms
Mémoire non volatileEEPROM
Cycles d'écriture100000
LED verteFixe : sous tension
clignotant : mode de veille ou communication IO-Link
LED jaune 1Fixe : objet dans la plage d'évaluation
clignotant : fonction d'apprentissage, objet détecté
LED jaune 2Fixe : objet dans la plage d'évaluation
clignotant : fonction d'apprentissage, objet détecté
LED rougerouge en permanence : défaut
clignotant rouge : fonction apprentissage objet non détecté
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS
15 ... 30 V sortie tension
Consommation à videI0≤ 60 mA
Puissance absorbéeP0≤ 1 W
Retard à la disponibilitétv≤ 120 ms
Type d'interfaceIO-Link
ProtocoleIO-Link V1.0
Vitesse de transfertAcyclique : typique : 95 Bit/s
Temps de cyclemin. 33,6 ms
ModeCOM2 (38,4 kBit/s)
Plage de données de traitement16 bits
Prise en charge du mode SIOoui
Type d'entrée/sortie1 raccordement de synchronisation, bidirectionnel
Niveau signal 00 ... 1 V
Signal 14 V ... UB
Impédance d'entrée> 12 kΩ
Courant de sortie< 12 mA
Durée de l'impulsion0,5 ... 300 ms (niveau signal 1)
Pause d'impulsion≥ 33 ms (niveau signal 0)
Fréquence de synchronisation
Fonctionnement en mode commun≤ 30 Hz
Fonctionnement multiplexage≤ 33 Hz / n , n = nombre de détecteurs , n ≤ 10
(réglage d'origine : n = 5 )
Type de sortie1 sortie push-pull, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité
sortie courant 4 ... 20 mA ou
sortie tension 0 V... 10 V configurable
Courant assigné d'emploiIe200 mA , protégée contre les courts-circuits/
surtensions
Chute de tensionUd≤ 2,5 V
Résolutionsortie de courant : plage d'évaluation [mm]/3 200 mais ≥ 0,35 mm
sortie de tension : plage d'évaluation [mm]/4 000 mais ≥ 0,35 mm
Ecart à la courbe
caractéristique
≤ 0,2 % de la valeur fin d'échelle
Reproductibilité≤ 0,1 % de la valeur fin d'échelle
Fréquence de commutationf≤ 4 Hz
Course différentielleH1 % du domaine de la portée ajusté (réglage d'origine), programmable
Impédance de chargesortie courant : ≤ 300 Ohm
sortie tension : ≥ 1000 Ohm
Influence de la température≤ 1,5 % de la valeur fin d'échelle (avec compensation en température)
≤ 0,2 %/K (sans compensation en température)
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur M12 x 1 , 5 broches
Degré de protectionIP67
Matérial
BoîtierAcier inox 1.4305 / AISI 303
TPU
polyamide
Transducteurrésine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane
Masse72 g
Dimensions
Longueur93 mm
Diamètre30 mm
Sortie 1Point de commutation proche : 120 mm
Point de commutation éloigné : 2000 mm
Mode de sortie : Mode fenêtre
Comportement de sortie : à fermeture
Sortie 2limite proche : 120 mm
limite éloignée : 1000 mm
Mode de sortie : Front montant
Comportement de sortie : sortie courant 4 ... 20 mA
Angle de faisceaularge
Notes générales