Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V1-W-E8W-OR5M-POC-V1-G Câble de connexion

Cordon fiche coudée M12 à codage A, 4 broches LED, vers prise droite M12 à codage A, 4 broches, câble POC orange, résistant aux perles de soudure, adapté aux applications robotiques, résistant à la torsion, résistant à l'huile, réticulé sur le plan moléculaire

Principaux avantages en un coup d'œil

  • LED incorporée pour la visualisation de l'état de service et de commutation
  • Résistant aux perles de soudure
  • Adapté aux robots/résistant à la torsion
  • Indice de protection IP66 / IP68 / IP69
  • Exempte de substances qui nuisent à l'humidification de la peinture
  • Résistant à l'ozone
  • Résistant à l'hydrolyse
  • Résistant aux huiles
  • Non halogéné
  • La conception spécifique empêche le desserrage et les installations imprécises

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.47,97 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V1-W-E8W-OR5M-POC-V1-G

Connecteur 1
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveM12
Stylecoudé
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles4
CodageCodé A
Connecteur 2
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles4
CodageCodé A
LED verteindication de fonctionnement
LED jaunevisualisation de l'état de commutation broche 4
LED blanchevisualisation de l'état de commutation broche 2
Tension d'emploiUBmax. 24 V CC -20 % / +25 %
Courant d'emploiIBmax. 4 A
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesconnecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101
inflammabilitéCEI 60332-1-2 , ISO 14572 , ISO 6722
Sans halogèneIEC 60754-2
Sans plombDirective RoHS 2011/65/EU
Résistance à l'hydrolyseISO 6722
Résistance aux huilesISO 14572
Température ambiante
Connecteur-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Câble, installation fixe-40 ... 120 °C (-40 ... 248 °F) pour 20000 h
-40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F) pour 3000 h
Câble, flexible-15 ... 120 °C (5 ... 248 °F) pour 20000 h
-15 ... 150 °C (5 ... 302 °F) pour 3000 h
Degré de pollution3
Connecteur
Couple de serrage0,6 Nm
Protection contre le desserrageintégré
Installation avec outilmoletage droit et écrou hexagonal SW = 14 mm
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Degré de protectionIP66 / IP68 / IP69
Câbleselon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5
Diamètre d'enveloppe4,8 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble, installation mobile
> 10 x diamètre du câble, installation fixe
Force de dénudage des gainesmax. 50 N / 300 mm
Couleur de la gaineorange (similaire à RAL 2003)
Nombre de composants4
Section des fils0,34 mm2
Couleur des noyauxNoyau 1: marron
Noyau 2: blanche
Noyau 3: bleu
Noyau 4: noir
Construction du noyau19 x 0,16 mm ∅
LongueurL5 m
Code de câbleLi 7Y 41X 4 x 0,34
Compatibilité de la chaîne de halage
Cycles de torsionmin. 300000
Contrainte de torsion± 360 °/ 30 cm
Masse210,08 g
Sans PWISoui
Sans halogèneoui
Sans plomboui
Connecteur
Connexion à visZinc moulé sous pression, nickelé
PoignéeTPU, transparent/noir
joint d'étanchéitéFKM
surface de contactplaqué or (Au)
inflammabilitéV-2
Câble
enveloppePOC
Filscuivre nu (Cu)
isolation de filETFE
Résistance aux perles de soudureoui
Résistance aux projections de soudureoui
Résistance aux huilesoui
Résistance à l'hydrolyseoui
inflammabilitéIninflammable
Moléculaire réticuléoui
Manchon de marquage de câble2x PUR transparent , fixé au câble
Notes générales