Sélectionnez votre pays
NJ15-M1-E2-V1-Y222496 Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- 15 mm non noyable
- 3 fils courant continu












Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NJ15-M1-E2-V1-Y222496
| Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
| Type de sortie | PNP | |
| Portée nominale | sn | 15 mm |
| Montage | non noyable | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 12,15 mm |
| Portée réelle | sr | 13,5 ... 16,5 mm typ. 15 mm |
| Facteur de réduction rAl | 0,39 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,36 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,73 | |
| Type de sortie | 3 fils |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 60 V CC | |||
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 200 Hz | |||
| Course différentielle | H | typ. 5 % | |||
| Protection contre l'inversion de polarité | oui | ||||
| Protection contre les courts-circuits | pulsé | ||||
| Chute de tension | Ud | ≤ 2,5 V | |||
| chute de tension à IL | |||||
| |||||
| Tension d'isolement nominale | UBIS | 500 V | |||
| Courant d'emploi | IL | 0 ... 200 mA | |||
| Consommation à vide | I0 | ≤ 14 mA | |||
| Retard à la disponibilité | tv | ≤ 50 ms | |||
| Visualisation de la tension d'emploi | LED verte | ||||
| Visualisation de l'état de commutation | LED jaune | ||||
| MTTFd | 1000 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Type de raccordement | Fiche de connecteur | ||||||||||
| Matériau du boîtier | PBT/métal RAL 7011 | ||||||||||
| Face sensible | PBT | ||||||||||
| Degré de protection | IP67 | ||||||||||
| Connecteur | |||||||||||
| |||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.