Sélectionnez votre pays
NJ15-30GK50-A2 Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- 15 mm non noyable









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NJ15-30GK50-A2
| Fonction de commutation | antivalente | |
| Type de sortie | PNP | |
| Portée nominale | sn | 15 mm |
| Montage | non noyable | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 12,15 mm |
| Portée réelle | sr | 13,5 ... 16,5 mm typ. 15 mm |
| Facteur de réduction rAl | 0,4 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,38 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,71 | |
| Facteur de réduction rMs | 0,45 | |
| Type de sortie | 4 fils |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 60 V | |||||||||||||||
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 300 Hz | |||||||||||||||
| Course différentielle | H | typ. 5 % | |||||||||||||||
| Protection contre l'inversion de polarité | protégé | ||||||||||||||||
| Protection contre les courts-circuits | pulsé | ||||||||||||||||
| Chute de tension | Ud | ≤ 2,8 V | |||||||||||||||
| chute de tension à IL | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Courant d'emploi | IL | 0 ... 400 mA | |||||||||||||||
| Courant résiduel | Ir | 0 ... 0,5 mA typ. 0,01 mA | |||||||||||||||
| Consommation à vide | I0 | ≤ 9 mA | |||||||||||||||
| Visualisation de l'état de commutation | LED jaune | ||||||||||||||||
| MTTFd | 1120 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Agrément UL | cULus Listed Load Type: Resistive Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation : 60 V C.C. Courant de commutation de sortie : 400 mA | |
| agrément CCC | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Température de stockage | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
| Type de raccordement | câble | |||||||||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Face sensible | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Degré de protection | IP68 | |||||||||||||||||||||||||
| Câble | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.