Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NJ10-30GK50-E2-Y222509 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 3 fils courant continu
  • 10 mm, noyable
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NJ10-30GK50-E2-Y222509

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortiePNP
Portée nominalesn10 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 8,1 mm
Portée réellesr9 ... 11 mm typ. 10 mm
Facteur de réduction rAl 0,22
Facteur de réduction rCu 0,19
Facteur de réduction r1.4301 0,66
Facteur de réduction rMs 0,33
Type de sortie3 fils
Tension d'emploiUB10 ... 60 V
Fréquence de commutationf0 ... 700 Hz
Course différentielleHtyp. 5 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 2,8 V
chute de tension à IL
Chute de tension IL = 10 mA, élément de commutation activéUd0,9 ... 2,4 V typ. 1,7 V
Chute de tension IL = 20 mA, élément de commutation activéUd0,9 ... 2,4 V typ. 1,7 V
Chute de tension IL = 50 mA, élément de commutation activéUd0,9 ... 2,5 V typ. 1,7 V
Chute de tension IL = 100 mA, élément de commutation activéUd1 ... 2,6 V typ. 1,8 V
Chute de tension IL = 200 mA, élément de commutation activéUd1,2 ... 2,8 V typ. 2 V
Courant d'emploiIL0 ... 400 mA
Courant résiduelIr0 ... 0,5 mA typ. 0,01 mA
Consommation à videI0≤ 9 mA
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
MTTFd1370 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 60 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 400 mA
agrément CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Température ambiante-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementcâble
Matériau du boîtierPBT
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP68
Câble
Embouts de câbleoui
Diamètre du câble6,8 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble
Matérialsilicone
Couleurrouge
Nombre de composants3
Section des fils0,75 mm2
LongueurL2,9 m
Dimensions
Longueur50 mm
Diamètre30 mm
RemarqueÉcrous en acier inox compris
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.