Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

RLK23-8-H-1000-IR/31/135 Cellules détection directe BGS

Cellule détection directe BGS

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Elimination réglable de l'arrière-plan
  • Infrarouge
  • Boîtier robuste en matière plastique
  • Sortie optique en verre inrayable
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à RLK23-8-H-1000-IR/31/135

Domaine de détection50 ... 1000 mm
Domaine de détection min.50 ... 150 mm
Domaine de détection max.50 ... 1000 mm
Emetteur de lumièreIRED
Type de lumièreinfrarouge, lumière modulée
Différence noir-blanc (6 %/90 %)< 10 %
Diamètre de la tache lumineuse25 mm pour un domaine de détection 1000 mm
Angle d'ouverture1,5 °
Limite de la lumière ambiante12000 Lux
MTTFd850 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Visual. état de commutationLED jaune : allumée si le récepteur est éclairé
Eléments de contrôleprogrammation "clair/foncé"
Eléments de contrôleréglage du domaine de détection
Tension d'emploiUB12 ... 240 V C.A./C.C. (adaptation automatique sur +UB)
Puissance absorbéeP03 VA
Mode de commutationcommutation "clair/foncé"
Sortie signal1 sortie relais, 1 contact inverseur
Tension de commutationmax. 240 V C.A.
Courant de commutationmax. 2 A
Fréquence de commutationf10 Hz
Temps d'action50 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Agrément ULcULus
agrément CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Degré de protectionIP65
RaccordementMini-connecteur 5 broches
Matérial
BoîtierTerluran® GV15
Sortie optiqueverre
Masse180 g
Dimensions
Hauteur91 mm
Largeur26,8 mm
Profondeur67,6 mm
Notes générales