Sélectionnez votre pays
INDISPONIBLE À LA VENTE
UC2000-30GM-E6R2-V15-Y234253 Détecteur ultrasonique
Système à une tête
Principaux avantages en un coup d'œil
- Possibilités de synchronisation
- Compensation en température
- Configuration spécifique au client
- Connecteur de programmation collé









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
Données techniques relatives à UC2000-30GM-E6R2-V15-Y234253
| Domaine de détection | 80 ... 2000 mm | |
| Domaine de réglage | 120 ... 2000 mm | |
| Zone aveugle | 0 ... 80 mm | |
| Cible normalisée | 100 mm x 100 mm | |
| Fréquence du transducteur | env. 180 kHz | |
| Retard à l'appel | 195 ms |
| LED verte | en permanence : ON | |
| LED jaune 1 | en permanence : état de commutation sur la sortie 1 | |
| LED jaune 2 | en permanence : état de commutation sur la sortie 2 | |
| LED rouge | clignotant : défaut | |
| Dispositif mesurant la température/TEACH-IN | compensation en température |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS |
| Consommation à vide | I0 | ≤ 50 mA |
| Retard à la disponibilité | tv | ≤ 600 ms |
| Type d'interface | RS 232, 9600 bit/s , sans parité, 8 bits de donnée, 1 bit d'arrêt |
| Synchronisation | bidirectionnelle niveau signal 0 : -UB...+1 V niveau signal 1 : +4 V...+UB impédance d'entrée : > 12 kOhm impulsion de synchronisation : ≥ 100 µs, durée entre deux impulsions de synchronisation : ≥ 2 ms | |||||||
| Fréquence de synchronisation | ||||||||
| ||||||||
| Type de sortie | 2 sorties PNP, normalement à fermeture | |
| Courant assigné d'emploi | Ie | 200 mA , protégée contre les courts-circuits/ surtensions |
| Chute de tension | Ud | ≤ 2,5 V |
| Reproductibilité | ≤ 0,1 % de la valeur fin d'échelle | |
| Fréquence de commutation | f | ≤ 2,5 Hz |
| Course différentielle | H | 1 % de la portée réglée |
| Influence de la température | ≤ 2 % de la valeur fin d'échelle (avec compensation en température) |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Agrément UL | cULus Listed, General Purpose | |
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Type de raccordement | Fiche de connecteur M12 x 1 , 5 broches | |||||||
| Degré de protection | IP65 | |||||||
| Matérial | ||||||||
| ||||||||
| Masse | 140 g | |||||||
| Dimensions | ||||||||
| ||||||||
| Sortie 1 | A1: 1500 mm , à fermeture | |
| Sortie 2 | A2 : 500 mm , à fermeture |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.