Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

SPACER 0.880 TO 1.750 : X.XXX" Entretoise

Rondelle d'écartement pour détecteurs cylindriques

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Pour l'ajustement des longueurs de sondes standard en fonction des exigences de l'application
  • X.XXX = épaisseur de la rondelle d'écartement en pouces
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à SPACER 0.880 TO 1.750 : X.XXX"

MatérialAluminium 6061
joint d'étanchéitéJoint torique Viton
Diamètre intérieur : 17,93 mm
Epaisseur : 2,46 mm
RemarqueLors de la commande, indiquer l'épaisseur X,XXX"
Plage : 0,880" ... 1,750"
par pas de 0,005"
(x = épaisseur)
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.