Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ML300-8-H-200-RT/25/98/103 Cellules détection directe BGS

Cellule détection directe BGS

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier miniature
  • Maniement simple
  • Lumière visible rouge
  • Connecteur 45°
En stock149,73 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT
  • ZH

Données techniques relatives à ML300-8-H-200-RT/25/98/103

Domaine de détection0 ... 200 mm , réglable
Domaine de détection min.5 ... 25 mm
Domaine de détection max.0 ... 200 mm
Domaine de réglage25 ... 200 mm
Cible de référenceblanc standard 100 mm x 100 mm
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée , 660 nm
Différence noir-blanc (6 %/90 %)15 % pour 200 mm
Diamètre de la tache lumineuseenv. 12 mm pour une distance de 200 mm
Angle d'ouvertureenv. 3,5 °
Limite de la lumière ambiante
Lumière constante10000 Lux
Lumière alternante5000 Lux
Accessoires fournisEquerre de fixation OMH-ML300-01
Visual. état de commutationLED jaune : allumée si la sortie est activée
LED verte : s'allume avec une reconnaissance stable des objets
Eléments de contrôleréglage du domaine de détection
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulationmax. 20 %
Consommation à videI0max. 25 mA
Mode de commutationcommutation "clair"
Sortie signal1 sortie PNP, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 0,1 A
Chute de tensionUd≤ 2 V CC
Fréquence de commutationf1000 Hz
Temps d'action0,5 ms
Conformité aux directives
Directive CEM 2004/108/CEEN 60947-5-2:2007
Conformité aux normes
Norme produitEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Tenue aux chocs et aux vibrationsEN 60947-5-7 30 g, 11 ms, tous axes
Résistance aux vibrationsEN 60947-5-7, 10 à 55 Hz/amplitude de 1,5 mm, tous axes
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Degré de protectionIP67
Raccordementconnecteur M8 x 1, 3 broches
Matérial
BoîtierPBT
Sortie optiquevitre en verre
Connecteurmétal
Masse18 g
Dimensions
Hauteur30 mm
Largeur30 mm
Profondeur15 mm
Notes générales