Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

INDISPONIBLE À LA VENTE

ML300-55-2m-RT/59/102/115 Cellule en mode reflex

Cellule en mode reflex pour applications standard, conception miniature, filtre polarisant, plage de détection de 3,5 m, lumière rouge, obscurité activée, sortie NPN, câble fixe

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier miniature
  • Maniement simple
  • Lumière visible rouge
  • Connecteur de câble 45°
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Données techniques relatives à ML300-55-2m-RT/59/102/115

Domaine de détection d'emploi0 ... 2 m
Distance du réflecteur0,02 ... 2 m
Domaine de détection limite3,5 m
Cible de référenceréflecteur H85-2
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée , 660 nm
Filtre polarisantoui
Diamètre de la tache lumineuseenv. 200 mm pour 2 m
Angle d'ouvertureenv. 6 °
Limite de la lumière ambiante
Lumière constante10000 Lux
Lumière alternante5000 Lux
Visual. état de commutationLED jaune : allumée si la sortie est activée
LED verte : Réserve de fonctionnement suffisante
Eléments de contrôleRéglage de la sensibilité
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulationmax. 10 %
Consommation à videI0max. 20 mA
Mode de commutationcommutation "foncé"
Sortie signal1 sortie NPN, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 0,1 A
Chute de tensionUd≤ 2 V CC
Fréquence de commutationf1000 Hz
Temps d'action0,5 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Conformité aux normes
Tenue aux chocs et aux vibrationsEN 60947-5-7 30 g, 11 ms, tous axes
Résistance aux vibrationsEN 60947-5-7, 10 à 55 Hz/amplitude de 1,5 mm, tous axes
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Degré de protectionIP65
RaccordementCâble fixe 2 m
Matérial
BoîtierABS
Sortie optiquePlastique
CâblePVC
Masse75 g
Dimensions
Hauteur30 mm
Largeur30 mm
Profondeur15 mm
Notes générales