Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

INDISPONIBLE À LA VENTE

ML300-P-6m-RT/59/98/103 Cellule en mode barrage

Cellule en mode barrage pour applications de base, conception miniature, plage de détection de 6 m, lumière rouge, obscurité activée, sortie PNP, fiche M8

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier miniature
  • Maniement simple
  • Lumière visible rouge
  • Connecteur 45°
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Données techniques relatives à ML300-P-6m-RT/59/98/103

EmetteurML300-T-6m-RT/98
RécepteurML300-R-6m-RT/59/98/103
Domaine de détection d'emploi0 ... 6 m
Domaine de détection limite8 m
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée 660 nm
Diamètre de la tache lumineuseenv. 500 mm pour 6 m
Angle d'ouvertureenv. 5 °
Limite de la lumière ambiante
Lumière constante10000 Lux
Lumière alternante5000 Lux
Eléments de contrôleRéglage de la sensibilité
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulationmax. 10 %
Consommation à videI0Emetteur : ≤ 20 mA
récepteur : ≤ 15 mA
Mode de commutationcommutation "foncé"
Sortie signal1 sortie PNP, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 0,1 A
Chute de tensionUd≤ 2 V CC
Fréquence de commutationf1000 Hz
Temps d'action0,5 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Conformité aux normes
Tenue aux chocs et aux vibrationsEN 60947-5-7 30 g, 11 ms, tous axes
Résistance aux vibrationsEN 60947-5-7, 10 à 55 Hz/amplitude de 1,5 mm, tous axes
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Degré de protectionIP65
Raccordementconnecteur M8 x 1, 3 broches
Matérial
BoîtierABS
Sortie optiquePlastique
Connecteurmétal
Masse35 g (émetteur et récepteur)
Dimensions
Hauteur30 mm
Largeur30 mm
Profondeur15 mm
Notes générales