Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V15-G-ABG-PG9-FE Fiche femelle

Fiche femelle, montable sur site, M12, 5 broches, blindée

Principaux avantages en un coup d'œil

  • À confectionner, se prête au blindage
  • Boîtier métallique
  • Blindage à ressort de type iris
  • Possibilité de mise … la terre (PE)
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V15-G-ABG-PG9-FE

nombre de pôles5
Raccordement 1Connecteur femelle
Forme constructive 1droit
Filetage 1M12
Tension d'emploiUBmax. 60 V C.C.
Courant d'emploiIBmax. 4 A
résistance de continuité< 3 mΩ
Conformité aux normes
Degré de protectionEN 60529
Température ambiante-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Degré de pollution3
Degré de protectionIP67
RaccordementBornes à vis pour 0,75 mm2 max.
Presse-étoupe PG 9
Matérial
contactsCuZn
surface de contactAu
PoignéeZinc moulé sous pression, nickelé
écrou chapeauZinc moulé sous pression, nickelé
Câble
Diamètre d'enveloppe5 ... 8 mm
Masse65 g
Notes générales