Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VAZ-2T8-G11-F Répartiteur passif ASi

Répartiteur passif, câble plat, AS-Interface et tension auxiliaire vers huit connecteurs M12

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Encombrement moindre
  • Boîtier de terrain avec type de protection IP67
  • Montage simple et rapide
  • Répartition sur 8 connecteurs multibroches V1 (M12)
Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.78,47 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
AS-Interface® interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à VAZ-2T8-G11-F

LED AS-iTension de l'AS-Interface ; LED double de couleur verte/rouge
verte : tension OK
rouge : tension inversée
LED AUXtension auxiliaire ext. UAUX ; LED double verte/rouge
verte : tension OK
rouge : tension à polarité inversée
Tension assignée d'emploiUe≤ 32 V PELV ( AS-Interface , tension auxiliaire ext. AUX )
Courant assigné d'emploiIe≤ 4 A
Classe de protectionIII
Protection contre les surtensionscatégorie de surtension III
Tension de tenue aux chocs800 V
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 62026-2:2013
Degré de protectionEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air85 % , sans condensation
EnvironnementPour utilisation intérieure uniquement
Hauteur d'utilisation≤ 2000 m au-delà de NMM
Degré de pollution3
Degré de protectionIP67 selon EN 60529
RaccordementCâble plat, AS-Interface : méthode de perçage de câble
Tension d'alimentation auxiliaire extérieure du câble plat UAUX : Technologie de pénétration de l'isolation
connecteur : connecteurs femelles M12 x 1 (V1)
Matérial
contactsCuSn / Au
BoîtierPBT PC
vis de fixationAcier inox 1.4305 / AISI 303
Masse120 g
Couple de serrage des vis de boîtier1,8 Nm
Presse-étoupe de vis de fixation0,4 Nm
Dimensions
Hauteur35 mm
Diamètre85 mm
Fixationplatine de montage
Notes générales