Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VAZ-T1-FK-G10-CLAMP1 Répartiteur passif ASi

Répartiteur passif G10, 2 x AS-Interface vers 2 bornes doubles

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier en une pièce
  • Montage simple et rapide
  • Intensité nominale élevée
  • Contacts dorés et torsadés
En stock22,21 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: USA - UL
Approval symbol
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à VAZ-T1-FK-G10-CLAMP1

Forme constructiveBorne à ressort
bornes pour câble plat
Tension assignée d'emploiUe≤ 60 V PELV
Courant assigné d'emploiIe≤ 8 A
Classe de protectionIII
Protection contre les surtensionscatégorie de surtension III
Conformité aux normes
Degré de protectionEN 60529:2000
Agrément ULcULus Listed, Type 1 enclosure
Domaine d'applicationpour une utilisation dans les applications NFPA 79
Tension de service maximale permissiblemax. 32 V
Température ambiante maximale autoriséemax. 55 °C (max. 131 °F)
numéro de fichier ULE223772
Température ambiante-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Degré de pollution2
Degré de protectionIP20
RaccordementCâble plat : méthode de perçage de câble
Borne à ressort, max. 1,5 mm2
Matérial
contactsCuSn / Au
BoîtierPBT PC
vis de fixationAcier inox 1.4305 / AISI 303
Masse40 g
Couple de serrage des vis de fixation1,65 Nm
Dimensions
Hauteur22 mm
Largeur27,7 mm
Longueur40,5 mm
Notes générales