Sélectionnez votre pays
NEB6-12GM50-E2 Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- Portée augmentée
- 6 mm, noyable









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NEB6-12GM50-E2
| Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
| Type de sortie | PNP | |
| Portée nominale | sn | 6 mm |
| Montage | quasi noyable | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 4,8 mm |
| Elément de commande | Acier de construction, p. ex. 1.0037, S235JR (ancien St37-2) 18 mm x 18 mm x 1 mm | |
| Facteur de réduction rAl | 0,28 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,2 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,7 | |
| Facteur de réduction rMs | 0,35 | |
| Type de sortie | 3 fils |
| Conditions de montage | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V CC | ||||||||||||
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 800 Hz | ||||||||||||
| Course différentielle | H | 0,06 ... 1,2 mm | ||||||||||||
| Protection contre l'inversion de polarité | oui | |||||||||||||
| Protection contre les courts-circuits | pulsé | |||||||||||||
| Résistance aux surcharges | oui | |||||||||||||
| Sécurité rupture de fil | oui | |||||||||||||
| Suppression d'impulsion de mise en marche | oui | |||||||||||||
| Ondulation | 10 % | |||||||||||||
| Chute de tension | Ud | ≤ 2 V | ||||||||||||
| Reproductibilité | R | 0,3 mm | ||||||||||||
| Courant d'emploi | IL | 0 ... 200 mA , supérieures à 70 ° C max. 150 mA | ||||||||||||
| Courant résiduel | Ir | ≤ 10 µA | ||||||||||||
| Consommation à vide | I0 | ≤ 15 mA | ||||||||||||
| Retard à la disponibilité | tv | ≤ 50 ms | ||||||||||||
| Visualisation de l'état de commutation | LED jaune | |||||||||||||
| MTTFd | 1740 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Agrément UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C. Courant de commutation de sortie : 200 mA | |
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
| Température ambiante | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Type de raccordement | câble | |||||||||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier | laiton nickelé | |||||||||||||||||||||||||
| Face sensible | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Degré de protection | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Câble | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Masse | 80 g | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.