Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NEN10-12GM50-E0-V1 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Portée augmentée
  • 10 mm, non noyable
En stock110,62 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Données techniques relatives à NEN10-12GM50-E0-V1

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortieNPN
Portée nominalesn10 mm
Montagenon noyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 8,1 mm
Elément de commandeAcier de construction, p. ex. 1.0037, S235JR (ancien St37-2)
30 mm x 30 mm x 1 mm
Facteur de réduction rAl 0,45
Facteur de réduction rCu 0,4
Facteur de réduction r1.4301 0,75
Facteur de réduction rMs 0,45
Type de sortie3 fils
Conditions de montage
Aen acier 1.0037 (St37) : 10 mm
B12 mm
C30 mm
F42 mm
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Fréquence de commutationf0 ... 600 Hz
Course différentielleH0,06 ... 1 mm
Protection contre l'inversion de polaritéoui
Protection contre les courts-circuitspulsé
Résistance aux surchargesoui
Sécurité rupture de filoui
Suppression d'impulsion de mise en marcheoui
Ondulation10 %
Chute de tensionUd≤ 2 V
ReproductibilitéR0,3 mm
Courant d'emploiIL0 ... 200 mA , supérieures à 70 ° C max. 150 mA
Courant résiduelIr≤ 10 µA
Consommation à videI0≤ 15 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 50 ms
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
MTTFd1740 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 200 mA
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur
Matériau du boîtierlaiton nickelé
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Connecteur
FiletageM12 x 1
nombre de pôles3
Masse20 g
Dimensions
Longueur60 mm
Diamètre12 mm
Couple de serrage≤ 10 Nm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.