Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

HiC2832R1 Ampli-séparateur

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Barrière isolée à 2 voies
  • Alimentation 24 Vcc (alimentation par bus)
  • Entrées pour contact ou NAMUR
  • Sorties spécifiques à une application
  • 2 sorties transistorisées passives (résistives)
  • Surveillance de défaut de ligne
  • Transparence du défaut de ligne (LFT)
  • Sens d'action interchangeable
  • Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Product Compliance: International - FM APPROVED
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à HiC2832R1

Type de signalEntrée binaire
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
Capacité systématique (SC)SC 3
RaccordementSL1 : 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+)
Tension assignéeUr19 ... 30 V CC alimentation par bus via la platine de connexion
Ondulation≤ 10 %
Courant assignéIr≤ 30 mA
Dissipation thermique≤ 600 mW
Puissance absorbée≤ 700 mW
Côté connexioncôté terrain
RaccordementSL2 : 5a(+), 5b(-); 1a(+), 1b(-)
Valeurs assignéesconformément à la norme EN 60947-5-6 (NAMUR), voir le manuel pour obtenir les données électriques
Tension à vide/courant de court-circuitenv. 10 V CC / env. 8 mA
Point de commutation/course différentielle1,2 ... 2,1 mA / env. 0,2 mA
Surveillance de défaut de lignecoupure I ≤ 0,1 mA , court-circuit I ≥ 6,5 mA
Rapport cycliquemin. 100 µs / min. 100 µs
Côté connexioncôté commande
RaccordementSL1 : 8a(+), 7a(-); 10a(+), 9a(-)
Tension assignéeUr19 ... 30 V CC avec résistance externe > 2 kΩ, par ex. carte ProSafe SDV144 DI à 16 canaux de Yokogawa
Temps d'action≤ 200 µs
Sorties I, IIsignal ou signalisation de défaut, sortie électronique passive (résistives)
signal 0 : 33 kΩ ± 5 % + chute de tension de 6,5 V ± 0,5 V
signal 1 : chute de tension de 6,5 V ± 0,5 V
default : > 100 kΩ
RaccordementSL1: 6b
Type de sortieTransistor de collecteur ouvert (bus défaut interne)
Fréquence de commutation≤ 5 kHz
Sortie/alimentationisolation de base conformément à la norme CEI/EN 61010-1, tension assignée d'isolement de 60 Veff
Sortie/sortieisolation de base conformément à la norme CEI/EN 61010-1, tension assignée d'isolement de 60 Veff
Éléments d'affichageLED
Eléments de contrôlecommutateur DIL
Configurationvia commutateurs DIP
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Compatibilité électromagnétiqueEN IEC 61326-3-2:2018 , NE 21:2017
Pour plus d'informations, voir la description du système.
Degré de protectionIEC 60529:2001
Protection contre la déchargeCEI 61010-1
Température ambiante-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de protectionIP20
Masseenv. 100 g
Dimensions12,5 x 106 x 128 mm (I. x H. x P.)
Hauteur106 mm
Largeur12,5 mm
Profondeur128 mm
Fixationsur platine de connexion
DétrompageBroches 1 et 2 ajustées
Pour plus d'informations, voir la description du système.
Certificats d'examen UE de typeBVS 11 ATEX E 026
MarquageEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
EntréeEx ia
TensionUo10,5 V
CourantIo17,1 mA
PuissancePo45 mW (caractéristique linéaire)
Alimentation
Tension de sécurité maximaleUm253 V C.A. (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.)
Sortie
Tension de sécurité maximaleUm253 V C.A. (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.)
CertificatKIWA 15 ATEX 0037 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Séparation galvanique
Entrée/Sortieisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Entrée/alimentationisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 50303:2000
Agrément FM
Control Drawing116-0430 (cFMus)
Agrément ULE106378
Control Drawing116-0331
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx BVS 11.0040
IECEx KIWA 15.0019X
Marquage IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I , Ex ec IIC T4 Gc
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales