Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

LME 00-1,0-1,0-K151 Fibre optique en verre

Une voie de conduite à fibre optique

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Filetage M4 / M2.6
  • Applications haute température
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à LME 00-1,0-1,0-K151

Domaine de détectionSU18: 144 mm
SU18/35: 892 mm
SU19: 144 mm
Longueur des fibres optiquesl1016 mm
Diamètre du fibre optiqued1 mm
Forme d'adaptateur00
élément terminalfiletage
rayon de courburemin. 30 mm
Angle d'ouvertureenv. 68 °
Température ambiante-55 ... 200 °C (-67 ... 392 °F) [gaine]
-55 ... 250 °C (-67 ... 482 °F) [élément terminal]
Matérial
Sortie optiqueverre
enveloppeacier inox 1.4301 / AISI 304
Noyauverre
élément terminalacier inox 1.4301 / AISI 304
AdaptateurPlastique
Volume de livraisonCâble à fibre optique à l'unité
Séries des appareilsSU18 ; SU18/35 ; SU19
Notes générales