Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

LCE 00-1,6-0,5-K152 Fibre optique en verre

Une voie de conduite à fibre optique aec gaine PVC

Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à LCE 00-1,6-0,5-K152

Domaine de détectionSU18: 432 mm
SU18/35: 2681 mm
SU19: 432 mm
Longueur des fibres optiquesl520 mm
Diamètre du fibre optiqued1,6 mm
Forme d'adaptateur00
élément terminalcircuit prétraité
rayon de courburemin. 30 mm
Angle d'ouvertureenv. 68 °
Température ambiante-55 ... 176 °C (-67 ... 348,8 °F) [élément terminal]
-55 ... 65 °C (-67 ... 149 °F) [gaine]
Matérial
Sortie optiqueverre
enveloppeacier inox 1.4301 / AISI 304
Noyauverre
élément terminalacier inox 1.4301 / AISI 304
AdaptateurPlastique
Volume de livraisonCâble à fibre optique à l'unité
Séries des appareilsSU18 ; SU18/35 ; SU19
Notes générales