Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

LMR 00-2,0-1,0-K156 Fibre optique en verre

Réflex à cordon à fibre optique

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Filetage M6
  • Applications haute température
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à LMR 00-2,0-1,0-K156

Domaine de détectionSU18: 116 mm
SU18/35: 190 mm
SU19: 116 mm
Longueur des fibres optiquesl1000 mm
Diamètre du fibre optiqued2 mm
Forme d'adaptateur00
élément terminalfiletage
rayon de courburemin. 30 mm
Angle d'ouvertureenv. 68 °
Température ambiante-55 ... 200 °C (-67 ... 392 °F) [gaine]
-55 ... 250 °C (-67 ... 482 °F) [élément terminal]
Matérial
Sortie optiqueverre
enveloppeacier inox 1.4301 / AISI 304
Noyauverre
élément terminalacier inox 1.4301 / AISI 304
Séries des appareilsSU18 ; SU18/35 ; SU19
Notes générales