Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBB10-30GM50-E2-T-V1 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Plage de température élargie
  • 10 mm, noyable
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NBB10-30GM50-E2-T-V1

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortiePNP
Portée nominalesn10 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 8,1 mm
Elément de commandeAcier de construction, p. ex. 1.0037, S235JR (ancien St37-2)
30 mm x 30 mm x 1 mm
Facteur de réduction rAl 0,4
Facteur de réduction rCu 0,3
Facteur de réduction r1.4301 0,7
Facteur de réduction rMs 0,4
Type de sortie3 fils
Conditions de montage
B25 mm
C16 mm
F37 mm
Tension d'emploiUB10 ... 65 V
Fréquence de commutationf0 ... 300 Hz
Course différentielleH0,05 ... 2,2 mm
Protection contre l'inversion de polaritéoui
Protection contre les courts-circuitsoui
Résistance aux surchargesoui
Sécurité rupture de filoui
Protection anti-inductiveoui
Suppression d'impulsion de mise en marcheoui
Ondulation10 %
Chute de tensionUd≤ 2,5 V
ReproductibilitéR0,3 mm
Courant d'emploiIL0 ... 300 mA
Courant résiduelIr≤ 0,01 mA
Consommation à videI0≤ 10 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 40 ms
Visualisation de l'état de commutationLED jaune, visible 360°
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Température ambiante-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Température de stockage-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur
Matériau du boîtierlaiton nickelé
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Connecteur
FiletageM12 x 1
nombre de pôles3
Masse115 g
Dimensions
Longueur69 mm
Diamètre30 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.