Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V19-G-BK5M-PUR-IEC Câble raccordement avec prise

Câble de raccordement avec prise, M12, 8 broches, câble PUR

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Codage par couleurs selon IEC 60947-5-2
  • Ecrou moleté approprié pour le montage de l'outil
  • Insensibilité aux vibrations grâce à l'encliquetage mécanique
  • Câble inflammable
  • Bon pour chaîne d'entraînement
  • Résistant aux microbes et à l'hydrolyse
  • Non halogéné

Afficher plus

Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V19-G-BK5M-PUR-IEC

nombre de pôles8
Raccordement 1Connecteur femelle
Forme constructive 1droit
Filetage 1M12
Raccordement 2Extrémité de câble libre
Tension d'emploiUBmax. 30 V CC
Tension de claquage> 1500 V eff C.A.
Courant d'emploiIBmax. 2 A
résistance de continuité< 5 mΩ
Température ambiante-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
câble, installation mobile : -5… 80 °C (23... 176 °F),
câble, installation fixe : -40... 80 °C (-40... 176 °F)
Degré de pollution3
Degré de protectionIP65 / IP68 / IP69K
Matérial
contactsCuZn
surface de contactNi/Au
PoignéeTPU, noir
CâblePUR
écrou chapeauZinc moulé sous pression, nickelé
joint d'étanchéitéNBR
isolation de filPP
Câblebrins extrafins, flexible
Diamètre d'enveloppe∅ 5,9 mm
rayon de courbure> 50 mm
CouleurGris foncé (RAL 7021)
Fils8 x 0,25 mm2 , 24 AWG
Conception du conducteur32 x 0,1 mm ∅
LongueurL5 m
Masse238,5 g
Notes générales