Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

AS 12/60 Vis de butée

Vis de butée pour détecteurs F2

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Règle la position de la butée mécanique en toute sécurité
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à AS 12/60

Force de fonctionnementmin. 3 N
max. 20500 N
MatérialAcier 1.1191 / AISI 1045 (C45)
Dimensions
AM12 x 1
B3 mm
C8,8 mm
L56 mm
L173,7 mm
L271,8 mm
L369,5 mm
Couple de serrage≤ 26 Nm
RemarqueSerrez correctement le contre-écrou si nécessaire
Volume de livraisonVis de butée
Contre-écrou
Notes générales