Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V12S-G Connecteur de câble

Connecteur de câble, 1/2", Micro AC, 3 broches

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Raccordement des borniers à vis
  • Contacts dorés
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V12S-G

Connecteur 1
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructive1/2"
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles3
Tension d'emploiUBmax. 250 V C.A.
Courant d'emploiIBmax. 4 A
résistance de continuité≤ 5 mΩ
Degré de protectionEN 60529
Température ambiante-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
Degré de protectionIP67
Raccordement1/2"-20 UN F Connecteur mâle droit
Bornes à vis pour 0,75 mm2 max. / 18 AWG
Câble
Diamètre d'enveloppe4 ... 6 mm
Section des fils0,75 mm2 / 18 AWG max.
Masse25 g
Connecteur
Connexion à vislaiton nickelé
PoignéePA, noir
surface de contactplaqué or (Au)
Notes générales