Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

UC6000-30GM70S-IE2R2-V15 Détecteur ultrasonique

Détecteur ultrasonique en mode détection directe avec transducteur pivotant

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Sortie analogique 4 a 20 mA
  • 1 sortie
  • Possibilités de synchronisation
  • Compensation en température
  • Peut être paramétré via le logiciel et l'interface ULTRA-PROG-IR (accessoires)

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à UC6000-30GM70S-IE2R2-V15

Domaine de détection350 ... 6000 mm
Domaine de réglage400 ... 6000 mm
Zone aveugle0 ... 350 mm
Cible normalisée100 mm x 100 mm
Fréquence du transducteurenv. 80 kHz
Retard à l'appel≤ 275 ms
Dérive en température≤ ± 1,5 % de la valeur fin d'échelle
Retard à la disponibilitétv≤ 300 ms
Longueur de câble autoriséemax. 300 m
LED jauneétat de commutation sortie de commutation
LED verte/jaunejaune : objet dans la fenêtre de mesure
verte : TEACH-IN
Potentiomètresortie de commutation réglable
Tension assignée d'emploiUe24 V CC
Tension d'emploiUB20 ... 30 V CC (y compris ondulation résiduelle)
Ondulation≤ 10 %
Consommation à videI0≤ 50 mA
Type d'interfaceInfrarouge
Modeliaison point à point
Type d'entrée/sortie1 raccordement de synchronisation, bidirectionnel ( Réglage d'usine : mode synchronisé ) / entrée TEACH-IN
Niveau signal 0≤ 3 V
Signal 1≥ 15 V
Impédance d'entréetyp. 900 Ω
Nombre de détecteursmax. 10
Type de sortie1 sortie, à fermeture PNP ( Contact à ouverture paramétrable )
Réglage d'origine400 ... 6000 mm ( réglable par potentiomètre )
ReproductibilitéR± 9 mm
Courant d'emploiIL300 mA , protégée contre les courts-circuits/
surtensions
Fréquence de commutation≤ 1 Hz
Course différentielle60 mm ( paramétrable )
Chute de tension≤ 3 V
Courant résiduel≤ 10 µA
Type de sortie1 Sortie courant 4 ... 20 mA , ascendant/descendant paramétrable
Réglage d'origineFront montant ; limite A1 : 400 mm ; limite A2 : 6000 mm
Résistance de charge≤ 500 Ω
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Résistance aux chocs30 g , 11 ms Durée
Tenue admissible aux vibrations10 ... 55 Hz , Amplitude ± 1 mm
Type de raccordementFiche de connecteur M12 x 1 , 5 broches
Degré de protectionIP65
Matérial
Boîtierlaiton nickelé
Transducteurrésine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane
position d'intégrationquelconque
Masse300 g
Dimensions
Longueur143,5 mm
Diamètre30 mm
Forme constructiveCylindrique
Notes générales