Sélectionnez votre pays
UCC2000-30GH70-IE2R2-V15 Détecteur ultrasonique
Détecteur ultrasoniques en mode détection directe
Principaux avantages en un coup d'œil
- Sortie analogique 4 a 20 mA
- 1 sortie
- Compensation en température
- Possibilités de synchronisation
- Peut être paramétré via le logiciel et l'interface ULTRA-PROG-IR (accessoires)
- Tenue aux produits chimiques grâce au revêtement FEP de la surface du transducteur
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- ZH