Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V1-W-SC Fiche femelle

Fiche femelle, montable sur site, M12 coudée, codage A, 4 broches, pour câbles de 4 à 8 mm de diamètre, connexion à ressort

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Montable sur le terrain
  • Raccordement à ressort
  • Verrouillage métallique
  • Ecrou moleté approprié pour le montage de l'outil
En stock13,42 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V1-W-SC

Connecteur 1
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveM12
Stylecoudé
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles4
CodageCodé A
PersonnalisationCodage pivotant par paliers de 45°
Tension d'emploiUBmax. 250 V C.A./C.C.
Courant d'emploiIBmax. 4 A
résistance de continuité< 5 mΩ
Résistance d'isolementmin. 100 MΩ
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesconnecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Température ambiante-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Degré de pollution3
Connecteur
Couple de serrage0,4 Nm
Installation avec outilmoletage droit
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Degré de protectionIP67
RaccordementRaccordement à ressort
Câble
Diamètre d'enveloppe4 ... 8 mm
Section des fils0,14 ... 0,75 mm2 / 26 ... 18 AWG
Masse22,6 g
Connecteur
Connexion à visCuZn, nickelé
PoignéePA, noir
joint d'étanchéitéNBR
surface de contactNi/Au
Notes générales