Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

921LC2 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Série de base
  • 2 mm, noyable

Les détecteurs NAMUR doivent être utilisés avec des ampli-séparateurs ayant obtenu l’homologation. Vous trouverez ci-dessous les appareils adaptés :

Afficher les ampli-séparateurs
Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.66,12 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à 921LC2

Fonction de commutationNormalement fermé (NC)
Type de sortieNAMUR
Portée nominalesn2 mm
Montagenoyable
Portée de travailsa0 ... 1,62 mm
Type de sortie2 fils
Tension assignée d'emploiUo8,2 V
Tension d'emploiUB5 ... 15 V
Fréquence de commutationf0 ... 1000 Hz
Consommation en courant
Cible de mesure non détectéemin. 2,7 mA
Cible de mesure détectée≤ 1,8 mA
Conformité aux normes
NAMUREN 60947-5-6:2000
NormesEN CEI 60947-5-2
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-10 ... 65 °C (14 ... 149 °F)
Type de raccordementConnexion soudée
Matériau du boîtierPA
Face sensiblePA
Degré de protectionIP67
Dimensions
Longueur6,5 mm
Diamètre10 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.