Sélectionnez votre pays
UC6000-30GM70S-2E2R2-V15 Détecteur ultrasonique
Détecteur ultrasonique en mode détection directe avec transducteur pivotant
Principaux avantages en un coup d'œil
- 2 sorties
- Possibilités de synchronisation
- Compensation en température
- Peut être paramétré via le logiciel et l'interface ULTRA-PROG-IR (accessoires)












Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
Données techniques relatives à UC6000-30GM70S-2E2R2-V15
| Domaine de détection | 350 ... 6000 mm | |
| Domaine de réglage | 400 ... 6000 mm | |
| Zone aveugle | 0 ... 350 mm | |
| Cible normalisée | 100 mm x 100 mm | |
| Fréquence du transducteur | env. 80 kHz | |
| Retard à l'appel | ≤ 275 ms |
| Dérive en température | ≤ ± 1,5 % de la valeur fin d'échelle | |
| Retard à la disponibilité | tv | ≤ 300 ms |
| Longueur de câble autorisée | max. 300 m |
| LED jaune | en permanence : état de commutation sur la sortie 1 | |
| LED verte/jaune | jaune : état de commutation de la sortie 2 verte : TEACH-IN | |
| Potentiomètre | Sortie commutée 1 et Sortie commutée 2 réglable |
| Tension assignée d'emploi | Ue | 24 V CC |
| Tension d'emploi | UB | 12 ... 30 V CC (y compris ondulation résiduelle) |
| Ondulation | ≤ 10 % | |
| Consommation à vide | I0 | ≤ 50 mA |
| Type d'interface | Infrarouge | |
| Mode | liaison point à point |
| Type d'entrée/sortie | 1 raccordement de synchronisation, bidirectionnel ( Réglage d'usine : mode synchronisé ) / entrée TEACH-IN | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Type de sortie | 2 sorties PNP, normalement à fermeture ( Contact à ouverture paramétrable ) | |
| Réglage d'origine | 400 ... 6000 mm ( réglable par potentiomètre ) | |
| Reproductibilité | R | ± 9 mm |
| Courant d'emploi | IL | par 150 mA , protégée contre les courts-circuits/ surtensions |
| Fréquence de commutation | ≤ 1 Hz | |
| Course différentielle | 60 mm ( paramétrable ) | |
| Chute de tension | ≤ 3 V | |
| Courant résiduel | ≤ 10 µA |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Agrément UL | cULus Listed, Class 2 Power Source | |
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Température de stockage | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| Résistance aux chocs | 30 g , 11 ms Durée | |
| Tenue admissible aux vibrations | 10 ... 55 Hz , Amplitude ± 1 mm |
| Type de raccordement | Fiche de connecteur M12 x 1 , 5 broches | |||||||
| Degré de protection | IP65 | |||||||
| Matérial | ||||||||
| ||||||||
| position d'intégration | quelconque | |||||||
| Masse | 300 g | |||||||
| Dimensions | ||||||||
| ||||||||
| Forme constructive | Cylindrique | |||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.