Sélectionnez votre pays
KFD2-ELD-Ex16 Contrôleur de défaut d'isolement par rapport à la terre
24 V C.C.
Principaux avantages en un coup d'œil
- Barrière isolée 16 voies
- Alimentation 24 V CC (Power Rail)
- Entrées analogiques et numériques du dispositif de terrain
- Surveille le courant de fuite
- Sortie défaut sur relais
- Indication des états par LED
- Circuit de test pour validation
- Connexion parallèle pour une intégration facile
- Conformal coating
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- PL