Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

HiCTB08-YRS-RRB-KS-CC-AO08 Platine de connexion

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Platine système pour Yokogawa ProSafe-RS
  • Pour carte AO à 8 voies SAI533
  • Pour 8 modules
  • Module recommandé : HiC2031 (AO)
  • Alimentation 24 VCC
  • Zone à risque d’explosion : bornes à ressort, bleues
  • Zone non dangereuse : connecteur système Yokogawa, 40 broches

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à HiCTB08-YRS-RRB-KS-CC-AO08

RaccordementX20 : bornes 3, 5 (+) ; 4, 6 (-)
Tension assignée d'emploi24 V CC , en fonction de la tension nominale des isolateurs utilisés
Chute de tension0,9 V , Tenir compte de la chute de tension sur la diode en série de la platine de connexion
Ondulation≤ 10 %
Protection2 A , Dans chaque cas pour 8 modules
Dissipation thermique≤ 500 mW , Sans module
Protection contre l'inversion de polaritéoui
AlimentationRedondance disponible. L'alimentation des isolateurs est découplée, surveillée et dotée de fusibles.
RaccordementX20 : bornes 1, 2
Type de sortieContact libre de tension
Comportement du commutateurpas de défaut : contact de relais fermé
défaut d'alimentation : contact du relais ouvert
Chargement du contact30 V CC , 1 A
Éléments d'affichageLED PWR ON (alimentation de la platine de connexion)
- alimentation LED I, LED verte
- alimentation LED II, LED verte
LED FAULT (indication de défaut), LED rouge
- LED clignotante : défaut d'alimentation
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2017
Pour plus d'informations, voir la description du système.
Degré de protectionIEC 60529:2001
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de protectionIP20
Raccordement
Côté terrainzone à risque d'explosion : bornes à ressort , bleu
Côté commandezone non dangereuse : Connecteur système Yokogawa, 40 broches
Alimentationbornes à vis enfichables , noir
sortie de pannebornes à vis enfichables , noir
Section des filsbornes à ressort :
rigide: 0,2 ... 2,5 mm2
flexible: 0,25 ... 1,5 mm2
MatérialBoîtier : polycarbonate
Masseenv. 480 g
Dimensions205 x 175 x 153 mm (8,1 x 6,9 x 6,02 po) (I. x H. x P.) , Profondeur module compris
Hauteur175 mm
Largeur205 mm
Profondeur153 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Certificats d'examen UE de typeCESI 06 ATEX 022
MarquageEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
Zone non classée
Tension de sécurité maximale250 V (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.)
Séparation galvanique
Circuit de terrain/circuit de commandeisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 50303:2000
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx CES 06.0003
Marquage IECEx[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
[Ex ia Ma] I
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales