Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

INY030D-F99-2U-V15 Détecteur d'inclinaison

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Homologation de type E1
  • Plage de mesure -15° à +15°
  • Sortie analogique 0 ... 10 V
  • Valeurs limites réglées de manière fixe
  • Résistance élevée aux chocs
  • Meilleure Immunité 100 V/m

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Approval symbol
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à INY030D-F99-2U-V15

TypeDétecteur d'inclinaison, à 2 axes
Gamme de mesure-15 ... 15 °
précision absolue≤ ± 0,2 °
Retard à l'appel≤ 25 ms
Résolution≤ 0,01 °
Reproductibilité≤ ± 0,02 °
Influence de la température≤ 0,004 °/K
MTTFd390 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte
TEACH IN affichageLED jaune
Tension d'emploiUB18 ... 30 V CC
Consommation à videI0≤ 25 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 200 ms
Type de sortie2 Sorties en tension 0 ... 10 V
(1 sortie pour chaque axe)
Résistance de charge≥ 1 kΩ
Conformité aux normes
Tenue aux chocs et aux vibrations100 g, conforme DIN EN 60068-2-27
NormesEN CEI 60947-5-2
EN 60947-5-7
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Homologation de type E1 10R-06
Température ambiante-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementconnecteur M12 x 1, 5 broches
Matériau du boîtierPA
Degré de protectionIP68 / IP69K
Masse240 g
Dimensions
Hauteur37 mm
Largeur45 mm
Longueur65 mm
Sortie analogique (X)-15 ° ... 15 °
Sortie analogique (Y)-15 ° ... 15 °
Notes générales