Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Z041 Barrière Zener

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Version à 2 voies
  • Version CC, polarité positive
  • Tension de service de 6 V à 1 µA
  • Résistance série max. 2 030,5 Ω
  • Calibre de fusible 80 mA
  • Montage sur profilé chapeau

Afficher plus

En stock164,50 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à Z041

TypeVersion CC, polarité positive
Résistance nominale2009 Ω
Résistance sériemax. 2030,5 Ω
Calibre du fusible80 mA
RaccordementBornes 1, 2 ; 3, 4
Raccordementbornes 5, 6; 7, 8
Tension de service
Boucle d'alimentationmax. 7,5 V
Boucle de mesuremax. 7 V à 10 µA (6 V à 1 µA)
Ecart
Température0,05 Ω/K max.
Degré de protectionIEC 60529
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'airmax. 75 % , sans condensation
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Section des filsmax. 2 x 2,5 ... mm2
Masseenv. 150 g
Dimensions12,5 x 115 x 116 mm (I. x H. x P.)
Forme constructiveboîtier de borne modulaire , voir description du système
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Certificats d'examen UE de typeBAS 01 ATEX 7005
MarquageEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC, II (1)D [Ex ia Da] IIIC, I (M1) [Ex ia Ma] I
TensionUobornes 1, 2 : 8,61 V / bornes 3, 4 : 8,61 V
CourantIobornes 1, 2 : 4,4 mA / bornes 3, 4 : 4,4 mA
PuissancePobornes 1, 2 : 9,4 mW / bornes 3, 4 : 9,4 mW
Alimentation
Tension de sécurité maximaleUm250 V
Résistance sériemin. 1957 Ω
CertificatTÜV 99 ATEX 1484 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN IEC 60079-11:2024 , EN CEI 60079-7:2015+A1:2018
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx BAS 09.0142
IECEx BAS 17.0091X
Marquage IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales