Sélectionnez votre pays
V1-WV4A-15M-PUR-ABG0 Câble raccordement avec prise
Câble de raccordement avec prise, M12 coudé, acier inoxydable 1.4404, codage A, 4 broches, câble PUR gris, blindé
Principaux avantages en un coup d'œil
- Indice de protection IP66 / IP68 / IP69
- Non halogéné
- Blindage en acier inoxydable
- Le blindage n'entre pas en contact avec l'écrou d'accouplement
- La conception spécifique empêche le desserrage et les installations imprécises
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES