Sélectionnez votre pays
ML300-8-H-200-RT/25/115/120 Cellules détection directe BGS
Cellule détection directe BGS
Principaux avantages en un coup d'œil
- Boîtier miniature
- Maniement simple
- Lumière visible rouge
- Connecteur de câble 45°






Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- IT
Données techniques relatives à ML300-8-H-200-RT/25/115/120
| Domaine de détection | 0 ... 200 mm , réglable | |||||||
| Domaine de détection min. | 5 ... 25 mm | |||||||
| Domaine de détection max. | 0 ... 200 mm | |||||||
| Domaine de réglage | 25 ... 200 mm | |||||||
| Cible de référence | blanc standard 100 mm x 100 mm | |||||||
| Emetteur de lumière | LED | |||||||
| Type de lumière | rouge, lumière modulée , 660 nm | |||||||
| Différence noir-blanc (6 %/90 %) | 15 % pour 200 mm | |||||||
| Diamètre de la tache lumineuse | env. 12 mm pour une distance de 200 mm | |||||||
| Angle d'ouverture | env. 3,5 ° | |||||||
| Limite de la lumière ambiante | ||||||||
| ||||||||
| Accessoires fournis | Equerre de fixation OMH-ML300-01 | |||||||
| Visual. état de commutation | LED jaune : allumée si la sortie est activée LED verte : s'allume avec une reconnaissance stable des objets | |
| Eléments de contrôle | réglage du domaine de détection |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V CC |
| Ondulation | max. 20 % | |
| Consommation à vide | I0 | max. 25 mA |
| Mode de commutation | commutation clair/commutation foncé | |
| Sortie signal | 2 sorties PNP, antivalentes, protégées contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert | |
| Tension de commutation | max. 30 V CC | |
| Courant de commutation | max. 0,1 A | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 2 V CC |
| Fréquence de commutation | f | 1000 Hz |
| Temps d'action | 0,5 ms |
| Conformité aux directives | |||||||||||
| |||||||||||
| Conformité aux normes | |||||||||||
| |||||||||||
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
| Température ambiante | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) |
| Degré de protection | IP67 | ||||||||||
| Raccordement | Câble fixe 2 m | ||||||||||
| Matérial | |||||||||||
| |||||||||||
| Masse | 75 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.