Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KFD0-SCS-1.55 Module commande/répéteur SMART

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Séparateur de signaux à 1 canal
  • Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle)
  • Entrée/sortie courant 4 mA … 20 mA
  • Alimentation pour transmetteur ou convertisseur HART-IP
  • Faible chute de tension
  • Surveillance de défaut de ligne
  • Jusqu'à SIL 2 selon CEI/EN 61508

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.187,50 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à KFD0-SCS-1.55

Type de signalEntrée analogique/sortie analogique
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
Tension assignéeUr< 30 V CC , alimentation en boucle
Dissipation thermique0,2 W
Raccordementbornes 8-, 9+
Tensionmax. 30 V CC
Courant4 ... 20 mA (courant à vide < 0,5 mA)
Dissipation thermique150 mW pour 20 mA et Uin < 24 V
Raccordementbornes 1+, 2 / 3-
Tension≥ 16 V pour tension > 21 V
Courant4 ... 20 mA (transfert linéaire 1 ... 22 mA)
Charge≤ 800 Ohms (pour 20 mA)
Chute de tensionvoir "Remarques"
Ecart
Après calibrage≤ ± 80 µA; linéarité, variations de la charge et de la tension à 20 °C (68 °F)
Température< 0,5 µA/K
Amortissementenv. 3 dB
Temps de montée≤ 20 µs pour 0 Ohm, ≤ 600 µs pour une charge de 800 Ohms
Entrée/Sortieisolation de base selon IEC 62103, tension d'isolation nominale 300 Vrms
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Séparation galvaniqueCEI 62103:2003
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2007
Degré de protectionIEC 60529:2001
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Plage de température ambiante étendue jusqu'à 70 °C (158 °F), reportez-vous au manuel pour connaître les conditions de montage nécessaires
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 120 g
Dimensions20 x 124 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B2
Hauteur124 mm
Largeur20 mm
Profondeur115 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales