Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NEB3-F41-E1-V3 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 3 fils courant continu
  • Boîtier métallique
  • 3 mm, quasi noyable
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NEB3-F41-E1-V3

Fonction de commutationNormalement fermé (NC)
Type de sortieNPN
Portée nominalesn3 mm
Montagequasi noyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 2,4 mm
Elément de commandeAcier de construction, p. ex. 1.0037, S235JR (ancien St37-2)
9 mm x 9 mm x 1 mm
Facteur de réduction rAl 0,35
Facteur de réduction rCu 0,3
Facteur de réduction r1.4301 0,7
Facteur de réduction rMs 0,45
Type de sortie3 fils
Conditions de montage
B6 mm
C9 mm
F16 mm
G1 mm
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Fréquence de commutationf0 ... 1000 Hz
Course différentielleH2 ... 20 % typ. 10 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Résistance aux surchargesoui
Sécurité rupture de filoui
Protection anti-inductiveoui
Suppression d'impulsion de mise en marcheoui
Ondulation≤ 10 %
Chute de tensionUd≤ 2 V
ReproductibilitéR0,15 mm
Courant d'emploiIL0 ... 200 mA , supérieures à 50 ° C max. 150 mA
Courant résiduelIr≤ 10 µA
Consommation à videI0≤ 15 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 50 ms
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 200 mA
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur
Matériau du boîtierlaiton nickelé
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Connecteur
FiletageM8 x 1
nombre de pôles3
Masse20 g
Dimensions
Hauteur8 mm
Largeur8 mm
Longueur50 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.