Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

BF-L2 Bride de montage

bride de fixation

Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à BF-L2

Diamètre intérieur22,3 mm
Température ambiante-40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F)
MatérialPA 6 Grivory GVN-35H
Verrou de sécuritézinc moulé sous pression
Masse19 g
Dimensions
Hauteur40 mm
Largeur40 mm
Longueur26 mm
Notes générales