Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KCD2-ST-Ex1.LB Ampli-séparateur

24 V C.C.

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Barrière isolée 1 voie
  • Alimentation 24 V CC (Power Rail)
  • Contact sec ou entrée NAMUR
  • 2 sorties transistorisées actives
  • Utilisable comme répartiteur de signal (1 entrée et 2 sorties)
  • Sens d'action interchangeable
  • Surveillance de défaut de ligne
  • Boîtier de largeur 12,5 mm
  • Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à KCD2-ST-Ex1.LB

Type de signalEntrée binaire
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
Capacité systématique (SC)SC 3
Raccordementrail d'alimentation ou bornes 9+, 10-
Tension assignéeUr19 ... 30 V CC
Ondulation≤ 10 %
Courant assignéIr20 ... 15 mA + Iout
Dissipation thermique≤ 700 mW y compris dissipation de puissance maximale à la sortie
Côté connexioncôté terrain
Raccordementbornes 1+, 2-
Valeurs assignéesselon EN 60947-5-6 (NAMUR)
Tension à vide/courant de court-circuitenv. 10 V CC / env. 8 mA
Point de commutation/course différentielle1,2 ... 2,1 mA / env. 0,2 mA
Surveillance de défaut de lignecoupure I ≤ 0,1 mA , court-circuit I ≥ 6,5 mA
Rapport cycliquemin. 100 µs / min. 100 µs
Côté connexioncôté commande
Raccordementsortie I : borne 5 ; sortie II : borne 6
Tension assignéeUr30 V CC
Courant assignéIr50 mA
Temps d'action≤ 200 µs
Niveau du signalsignal 1 : (tension d'alimentation) - 3 V max. pour 50 mA
Signal 0 : sortie bloquée (courant résiduel ≤ 10 µA)
Sortie Isignal ; Transistor
Sortie IIsignal ou signalisation de défaut ; Transistor
Signalisation centralisée de défaut"Power Rail"
Fréquence de commutation≤ 5 kHz
Entrée/Sortieisolation renforcée conforme EN 50178, tension d'isolation nominale 300 Veff
Entrée/alimentationisolation renforcée conforme EN 50178, tension d'isolation nominale 300 Veff
Sortie/alimentationnon disponible , pôle commun borne 9+
Sortie/sortienon disponible , pôle commun borne 9+
Éléments d'affichageLED
Eléments de contrôlecommutateur DIL
Configurationvia commutateurs DIP
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2011
Degré de protectionIEC 60529:2001
Protection contre la déchargeIEC 61010-1:2010
EntréeEN 60947-5-6:2000
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Plage de température ambiante étendue jusqu'à 70 °C (158 °F), reportez-vous au manuel pour connaître les conditions de montage nécessaires
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 100 g
Dimensions12,5 x 119 x 114 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier A2
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Certificats d'examen UE de typeBASEEFA 13 ATEX 0080
MarquageEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
EntréeEx ia
TensionUo10,5 V
CourantIo17,1 mA
PuissancePo45 mW (caractéristique linéaire)
Alimentation
Tension de sécurité maximaleUm253 V C.A. (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.)
Sortie
Tension de sécurité maximaleUm253 V C.A. (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
CertificatCML 19 ATEX 4410 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Séparation galvanique
Entrée/Sortieisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Entrée/alimentationisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN IEC 60079-11:2024
Agrément UL
Control Drawing116-0374 (cULus)
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx BAS 13.0046
IECEx CML 19.0147X
Marquage IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.