Sélectionnez votre pays
WCS3B-LS410H Tête de lecture WCS
Principaux avantages en un coup d'œil
- Interface CANopen
- Releveur de coordonnées absolu, sans contact
- Identification automatique de l'encrassement
- Plage de température élargie












Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
Données techniques relatives à WCS3B-LS410H
| Vitesse de passage | v | ≤ 12,5 m/s |
| longueur de mesurage | max. 314,5 m | |
| Tolérances libres pour le rail code | horizontal : 31 mm ( ± 15,5 mm ) vertical : 28 mm ( ± 14 mm ) | |
| Résolution | ± 0,4 mm (1250 positions/m) |
| MTTFd | 53 a | |
| Durée de mission (TM) | 10 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Indication fonctionnement | LED verte : Alimentation (sous tension) | |
| Indication débit de données | LED jaune : Transfert de données activé | |
| Affichage des dérangements | LED rouge clignotant : Tête de lecture en dehors du rail de codage éclairage permanent : Erreur de diagnostic interne |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V CC |
| Puissance absorbée | P0 | 11 VA pour 24 V DC |
| Type d'interface | CANopen , isolée galvaniquement | |
| Code de sortie | Code binaire | |
| Vitesse de transfert | max. 1 MBit/s | |
| Terminaison | commutable |
| Sécurité photobiologique | groupe d'exception selon EN 62471:2008 |
| Emission d'interférence | EN 61000-6-4 | |
| Immunité | DIN EN 61000-6-2 | |
| Résistance aux chocs | DIN EN 60068-2-27, demi-sinus 30 g, 18 ms | |
| Tenue admissible aux vibrations | DIN EN 60068-2-6, sinus, 5 g, 10 - 2000 Hz, 10 cycles |
| Homologation CSA | cCSAus Certified, General Purpose Class 2 Power Source | |
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
| Température de service | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Type de raccordement | connecteur M12 x 1, 5 broches | ||||
| Degré de protection | IP54 | ||||
| Matérial | |||||
| |||||
| Masse | 500 g | ||||
| données de commande | Plaque de montage, comprise dans la livraison |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.