Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V3S-M8-500 Prise à encastrer

Prise à encastrer, M8, 3 broches

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Montage sur face avant/vissé
  • Torons sans halogène
  • Degré de protection IP67
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V3S-M8-500

Connecteur 1
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructiveM8
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles3
CodageCodé A
Connecteur 2
RaccordementExtrémité de câble libre
Tension d'emploiUBmax. 48 V AC / 60 V C.C.
Courant d'emploiIBmax. 4 A
résistance de continuité< 3 mΩ
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesconnecteur M8 x 1 : IEC 61076-2-104
inflammabilitéCEI 60332-1-2
Sans halogèneIEC 60754-1
numéro de fichier ULE191152
Température ambiante
Connecteur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Câble, installation fixe-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
Câble, flexible-10 ... 105 °C (14 ... 221 °F)
Degré de pollution3
Connecteur
Couple de serrage0,4 Nm
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Degré de protectionIP67
RaccordementCâbles simples en cuivre,
∅1,5 ±0,1 mm
Câble
Nombre de composants3
Section des fils0,25 mm2
Couleur des noyauxNoyau 1: marron
Noyau 3: bleu
Noyau 4: noir
Construction du noyau7 x 0,2 mm ∅
AWG 24
LongueurL500 mm
MontageMontage avant M8 , Couple de serrage: 0,8 ... 1 Nm
Masse11,34 g
Sans halogèneoui
Connecteur
Connexion à vislaiton nickelé
joint d'étanchéitéFKM
surface de contactplaqué or (Au)
inflammabilitéHB
Câble
isolation de filPVC
Volume de livraisonécrou non fourni
Notes générales