Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

RL28-55-Z/47/82b/112 Cellule en mode reflex

Cellule en mode reflex avec filtre polarisant

Principaux avantages en un coup d'œil

  • LED pour l'état de service, l'état de commutation et la réserve de fonction
  • Fonctions de temporisation progammables GAN, GAB, IAB et GAN-IAB pour fonction double
  • Insensible à la lumière ambiante, même provenant de lampes économes en énergie
  • Etanche à l'eau, protection IP67
  • Classe de protection II

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Données techniques relatives à RL28-55-Z/47/82b/112

Domaine de détection d'emploi0 ... 17 m
Distance du réflecteur0,05 ... 17 m
Domaine de détection limite21 m
Cible de référenceréflecteur H85-2
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée , 660 nm
Filtre polarisantoui
Diamètre de la tache lumineuseenv. 290 mm pour une distance de 17 m
Angle d'ouvertureémetteur 1°,
récepteur 2°
Limite de la lumière ambiante80000 Lux
MTTFd690 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte
Visual. état de commutation2 LED jaunes, s'allument lorsque le faisceau lumineux est libre, clignotent lorsque la réserve de fonctionnement est insuffisante, sont éteintes lorsque le faisceau lumineux est interrompu
Eléments de contrôleRéglage de la sensibilité (réglage jusqu'à < 25 % du domaine de détection d'emploi) , commutation "clair/foncé"
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulation10 %
Consommation à videI0≤ 40 mA
Sortie d'alarme de stabilité1 PNP, inactive lorsque la réserve de fonctionnement est insuffisante pendant 10 s
Immédiatement inactive si le faisceau lumineux est interrompu 4 fois
Mode de commutationcommutation "clair/foncé" interchangeable . (L'un des commutateurs H/D n'est en marche que lorsque l'autre se trouve sur la position " commutation 'foncé' ".)
Sortie signal2 PNP, antivalentes, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité , collecteurs ouverts
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 200 mA
Fréquence de commutationf1000 Hz
Temps d'action0,5 ms
Fonction de temporisationGAN, GAB, IAB, GAN-IAB, GAN-GAB, programmable, plage de réglage 0,02 ... 1 s
Norme produitEN 60947-5-2
Agrément ULE87056 , cULus Listed , alimentation de classe 2 , évaluation type 1
Température ambiante-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Degré de protectionIP67
Raccordementconnecteur M12 x 1, 5 broches, position ajustable à 90°
Matérial
Boîtiermatière plastique ABS
Sortie optiquePlastique
Connecteurmétal
Masseenv. 100 g
Dimensions
Hauteur88 mm
Largeur25,8 mm
Profondeur65,5 mm
Notes générales