Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

LA31/LK31/16/25/31/115 Cellule en mode barrage

Cellule en mode barrage, plage de détection de 30 m, lumière rouge, lumière activée, réglage de la sensibilité, version CA/CC, sortie de relais, câble fixe

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Série à coût optimisé pour tâches standard
  • Construction importante avec petit boîtier
  • LED de visualisation visible à distance
  • Version pour tensions universelles
  • Sortie relais
  • Nombreuses options de fixation

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Approval symbol
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à LA31/LK31/16/25/31/115

EmetteurLA31/115
RécepteurLK31/16/25/31/115
Domaine de détection d'emploi0 ... 30 m
Domaine de détection limite43 m
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée , 630 nm
Aide à l'alignementLED jaune :
1. LED allumée en continu : faisceau lumineux libre et émetteur et récepteur bien orientés
2. LED clignotante : point de commutation atteint
3. LED éteinte : faisceau interrompu ou mauvaise orientation
Diamètre de la tache lumineuseenv. 800 mm pour une distance de 30 m
Angle d'ouvertureEmetteur : 0,5 ° , récepteur : 1,5 °
Limite de la lumière ambiante50000 Lux ; selon EN 60947-5-2
MTTFd620 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte : Alimentation (sous tension)
Visual. état de commutationLED jaune :
1. LED allumée en permanence : signal > 2 x point de commutation (réserve de fonctionnement)
2. LED clignotante : signal entre 1 x point de commutation et 2 x point de commutation
3. LED éteinte : signal < point de commutation
Eléments de contrôleRéglage de la sensibilité
Tension d'emploiUB24 ... 240 V C.A.
12 ... 240 V CC
Consommation à videI0Emetteur : ≤ 20 mA
récepteur : ≤ 20 mA
Puissance absorbéeP0Emetteur : ≤ 1 VA
récepteur : ≤ 1 VA
Mode de commutationcommutation "clair"
Sortie signalsortie relais, 1 contact inverseur
Tension de commutationmax. 250 V C.A./C.C.
Courant de commutationmax. 3 A
Capacité de commutationC.C.: max. 150 W C.A.:max. 750 VA
Fréquence de commutationf≤ 20 Hz
Temps d'action≤ 25 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Conformité aux normes
NormesEN 62103
Classe de protectionII , tension assignée ≤ 250 V C.A. pour le degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1 isolation de base entre la boucle de sortie et la boucle d'entrée selon EN 50178, tension assignée d'isolement 240 V C.A.
agrément CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Température ambiante-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de protectionIP67
RaccordementEmetteur : Câble fixe 2 m , 2 fils
récepteur : Câble fixe 2 m , 5 fils
Matérial
BoîtierPolycarbonate
Sortie optiquePMMA
MasseEmetteur : 116 g
récepteur : 131 g
Dimensions
Hauteur62 mm
Largeur18 mm
Profondeur35 mm
Notes générales